IRIS シュレッダー ホワイト

IRIS シュレッダー ホワイト

通常単価:
7,300
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ゴミ箱は裁断くずが見やすいクリアダストボックスを採用しています。
・投入口は紙を投入しやすいよう、曲面投入口になっています。
【商品仕様】
・細断最大枚数(枚):6
・メディア細断:◯
・最大細断サイズ:A4
・ダストボックス容量(L):8.8
・幅(mm):168
・奥行(mm):349
・高さ(mm):355
・電源コード長さ(m):1.4
・定格使用時間(分):3
・投入口幅(mm):220×3(紙)、123×2(メディア)
・消費電力(W)50Hz:175
・消費電力(W)60Hz:175
・カットサイズ(mm):4×27(クロスカット)
・細断速度(m/min)50Hz:2.2
・細断速度(m/min)60Hz:2.2
・刃までの距離(mm):約20(紙)、67(カード・CD・DVD)
・電源:AC100V
・消費電力(50/60Hz):150W
・定格使用時間:3分
・投入口幅:220mm(用紙)、123mm(メディア)
・細断速度(50/60Hz):2.2m/min
・カットサイズ:4.0×27mm(クロスカット)
・ダストボックス容量:8.8L
・安全装置:ダスト
・電源コード長さ:約1.4m
・JANコード:4967576121033
・トラスココード:792-1071
・質量:4.9kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂
・スチール
・ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

7,300

型番 : P6HC-WH
通常出荷日 1日目
通常単価 7,300

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IRIS シュレッダー ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)