HIT 3/4インチ角 インパクトエキステンションバー 250mm

HIT 3/4インチ角 インパクトエキステンションバー 250mm
通常単価:
6,988
通常出荷日:
5日目

【特長】
・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・付属品:ピン、Oリング
・付属品:ピン、Oリング
・差込角(mm)19.0
・JANコード:4953830323411
・トラスココード:814-5966
・質量:1150g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P6EB250

型番
P6EB250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,988円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

HIT 3/4インチ角 インパクトエキステンションバー 250mmの型番P6EB250のページです。
型番P6EB250に関する仕様情報を記載しております。

P6EB250で型番確定

HIT 3/4インチ角 インパクトエキステンションバー 250mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)