プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
3,404
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・一般鋼材加工用タップです。
【用途】
・被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・精度:3B
・呼び寸法:EGUNC8
・山数:32
・全長(mm):80
・シャンク径(mm):6
・シャンク四角部(mm):4.9
・下穴径(mm):4.4
・ノンコート
・ねじ長(mm):15
・JANコード:4042446227739
・トラスココード:802-9146
・質量:0.016kg
【材質/仕上】
・HSS-E

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P223009-EGUNC8

型番
P223009-EGUNC8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,404円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番P223009-EGUNC8のページです。
型番P223009-EGUNC8に関する仕様情報を記載しております。

P223009-EGUNC8で型番確定

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)