• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
3,416
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・一般鋼材加工用タップです。
【用途】
・被削材:鋼、非鉄金属、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・精度:ISO2/6H
・呼び寸法:M4
・ピッチ(mm):0.7
・全長(mm):112
・シャンク径(mm):4.5
・シャンク四角部(mm):3.4
・下穴径(mm):3.3
・ノンコート
・ねじ長(mm):7
・JANコード:4042446241827
・トラスココード:802-8913
・質量:0.017kg
【材質/仕上】
・HSS-E

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P205183-M4

型番
P205183-M4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,416円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番P205183-M4のページです。
型番P205183-M4に関する仕様情報を記載しております。

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番P205183-M4で確定しました。