(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他の型番を見る
“プラ切りカッター” M-500P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“プラ切りカッター”
型番:M-500P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価 : 399 特別価格 399
内容量 : 1丁
通常出荷日 : 在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・手軽に使える低価格Pカッターです。
・アクリル、塩ビ等のプラスチック板の切断に最適です。
【用途】
・アクリル、塩ビ等のプラスチック板の切断に。

M-500Pのスペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.8
  • 全長(mm)
    130
  • 適合替刃
    BM-1P・BM-2P
  • トラスココード
    439-0725
  • JANコード
    4904011011054
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS-7)
  • 質量(g)
    45
  • 材質・仕上げ
    刃:合金工具鋼(SKS-7)

“プラ切りカッター”の型番M-500Pのページです。
型番M-500Pに関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

よく購入されている型番

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)