JCB 工業用綿棒 P1502E

JCB 工業用綿棒 P1502E

通常単価:
1,115
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。
・紙軸15cmで小型綿球採用の工業用綿棒
・高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球
・リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
・全長約148ミリ、綿棒先端径約2.5ミリですので狭い部分の清掃に便利です。
【用途】
・レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
・機械の埃などの掃除
・小さな隙の清掃に
【商品仕様】
・先端径(mm):2.5
・軸長(mm):150
・軸径(mm):1.5±0.2
・先端形状:筒型
・先端長さ(mm):15.0±3.0
・全長(mm):148±2.0
・袋入数(本):200
・片綿球、紙細軸
・綿球径約2.5ミリ
・15cm紙軸、片綿・綿径約2.5mmシール付き帯電防止袋使用
・JANコード:4904095607143
・トラスココード:836-4409
・質量:62g
【材質/仕上】
・綿球:コットン+レーヨン混紡
・紙軸:100%バージンパルプ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,115

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : P1502E
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,115

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)