OS パーテーション(大仕切)

OS パーテーション(大仕切)

通常単価:
894
通常出荷日:
11日目

【特長】
・引出し内をタテに仕切る部品です。
・50mm間隔で仕切ること可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・材質:スチール製
・材質:スチール製
・高さ×間口 (mm):82×495
・質量:536g
【材質/仕上】
・スチール製

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

894

型番 : P150
通常出荷日 11日目
通常単価 894

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)