ユタカメイク 荷造り紐 PPゴールド平テープ 150mm×750m

ユタカメイク 荷造り紐 PPゴールド平テープ 150mm×750m

通常単価:
1,262
通常出荷日:
11日目

【特長】
・柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
【用途】
・一般荷造り、結束等
【商品仕様】
・包装形態:袋入り
・標準幅×長さ(mmxm):150x660
・JANコード:4903599024449
・トラスココード:113-3953
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

1,262

型番 : P-150
通常出荷日 11日目
通常単価 1,262

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユタカメイク 荷造り紐 PPゴールド平テープ 150mm×750mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)