バーコ 剪定ばさみ

バーコ 剪定ばさみ
通常単価:
3,787
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・伝統的なデザインの剪定ハサミです。
・ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
【用途】
・園芸作業に。
【商品仕様】
・切断能力(mm):25
・刃長(mm):70
・全長(mm):230
・JANコード:7311518275648
・トラスココード:813-2434
・質量:330g
【材質/仕上】
・工具鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P121-23-F

型番
P121-23-F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,787円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

バーコ 剪定ばさみの型番P121-23-Fのページです。
型番P121-23-Fに関する仕様情報を記載しております。

P121-23-Fで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)