バーコ 剪定ばさみ

バーコ 剪定ばさみ
通常単価:
3,483円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・伝統的なデザインの剪定ハサミです。
・ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
【用途】
・園芸作業に。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切断能力
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

3,483円

1個

お見積り

15501807311518275662813-2432225.000

3,703円

1個

2日目

20602007311518275631813-2433255.000

3,787円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25702307311518275648813-2434330.000

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

材質1 工具鋼

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)