積水 ペ-ル 本体 #120

積水 ペ-ル 本体 #120

通常単価:
10,853
通常出荷日:
1日目

【特長】
・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。
【商品仕様】
・外径(mm):570
・色:ブルー
・容量(L):120
・高さ(mm):700
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:650×570φ×700
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:650×570φ×700
・PLマーク認定品
・JANコード:4580167560341
・トラスココード:799-6811
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

10,853

型番 : P120B
通常出荷日 1日目
通常単価 10,853

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

積水 ペ-ル フタ #120 画像

積水 ペ-ル フタ #120

積水テクノ成型

積水 ペ-ル トツテブタ #35 画像

積水 ペ-ル トツテブタ #35

積水テクノ成型

積水 ペ-ル 本体 #35 画像

積水 ペ-ル 本体 #35

積水テクノ成型

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)