3M ハウジング5VCN/7VCN用センターポスト2HI

3M ハウジング5VCN/7VCN用センターポスト2HI

通常単価:
11,571
通常出荷日:
1日目

【特長】
・樹脂製カートリッジフィルターハウジング5VCNタイプでご使用いただける消耗交換用パーツです。
【商品仕様】
・品名:センターポスト(5VCN2用)
・材質:PVC
・JANコード:4548623305226
・トラスココード:795-7548
・質量:12.5g

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

11,571

型番 : P1100-16-2
通常出荷日 1日目
通常単価 11,571

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

3M ハウジング5VCN/7VCN用センターポスト2HIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)