盛光 台付押切 12型 250mm

盛光 台付押切 12型 250mm

通常単価:
48,604
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ブリキ(薄鉄板)、銅板、紙、ボール紙、布、ゴム、樹脂板、ベニヤ板などが切れます。
・台付なのですぐに使用が可能です。
【用途】
・薄板切断用。
【商品仕様】
・タイプ:12型
・台寸法(横×縦)(mm):380×290
・切断長さ(mm):250
・下刃長さ(mm):360
・主対応素材:ブリキ板・銅板・紙
・JANコード:4582116172520
・トラスココード:777-2050
・質量:10kg
【材質/仕上】
・台材質:合板
・刃材質:日立安来

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

48,604

型番 : OSDT-0250
通常出荷日 2日目
通常単価 48,604

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)