盛光 台付押切 9型 200mm

盛光 台付押切 9型 200mm

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ブリキ(薄鉄板)、銅板、紙などが切れます。
・台付なのですぐに使用が可能です。
【用途】
・鉄板切断用。
【商品仕様】
・切断能力(mm):0.4
・切断能力(mm):0.4
・切断寸法(mm):200
・主対応素材:ブリキ板・銅板・紙
・トラスココード:853-4336
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・台材質:合板
・刃材質:日立安来

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : OSDT-0200
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)