(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 (10枚入)

OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 (10枚入)【10個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
698
通常出荷日:
5日目

【特長】・カードが出し入れしやすいチャック無タイプです。【商品仕様】・1袋:1...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

698

10個入り

型番 : NX-112
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 698
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・カードが出し入れしやすいチャック無タイプです。
【商品仕様】
・1袋:10枚入
・ソフトタイプ
・中紙寸法:W90XH55mm
・JANコード:4970115560743
・トラスココード:857-6077
・質量:42g
【材質/仕上】
・ケース:再生オレフィン

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 (10枚入)

OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 (10枚入)

    OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)

    OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)

      OP 名札用ケース ハードタイプ ヨコ名刺 (10枚入)

      OP 名札用ケース ハードタイプ ヨコ名刺 (10枚入)

        OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 白 (10枚入)

        OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 白 (10枚入)

          OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 (10枚入)

          OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 (10枚入)

            OP 名札用ケース ソフト見出し付 (10枚入)

            OP 名札用ケース ソフト見出し付 (10枚入)

              OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 白

              OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 白

                名札用ケース

                名札用ケース

                  OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 1枚

                  OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 1枚

                    OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ特大 1枚

                    OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ特大 1枚

                      クラウン 名刺型名札 CR-NF22P-T

                      クラウン 名刺型名札 CR-NF22P-T

                        OP タッグ名札 プラクリップ両用 名刺サイズ 灰 (10枚入)

                        OP タッグ名札 プラクリップ両用 名刺サイズ 灰 (10枚入)

                          PLUS(プラス) 名刺型名札

                          PLUS(プラス) 名刺型名札

                            メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 クラウン オープン工業 プラス
                            通常価格
                            (税別)
                            698円 798円 822円 1,089円 898円 1,189円 134円 162円~ 120円 128円 59円 1,967円 102円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   4日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   7日目  

                            OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 (10枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)