(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)

OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
798
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【特長】・ソフトタイプのIDカード用名札ケースです。・水やホコリが入りにくいチ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

798

型番 : NX-111
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 798

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ソフトタイプのIDカード用名札ケースです。
・水やホコリが入りにくいチャック式です。
【商品仕様】
・1袋:10枚入
・ソフトタイプ
・IDヨコ
・JANコード:4970115560736
・トラスココード:857-6076
・質量:42g
【材質/仕上】
・再生ポリオレフィン

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)

OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)

    OP 名札用ケース ソフト見出し付 (10枚入)

    OP 名札用ケース ソフト見出し付 (10枚入)

      OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 (10枚入)

      OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 (10枚入)

        OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 (10枚入)

        OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 (10枚入)

          OP 名札用ケース レザー調 緑 (10枚入)

          OP 名札用ケース レザー調 緑 (10枚入)

            OP 名札用ケース レザー調 青 (10枚入)

            OP 名札用ケース レザー調 青 (10枚入)

              OP タッグ名札 金属クリップ両用 特大サイズ (10枚入)

              OP タッグ名札 金属クリップ両用 特大サイズ (10枚入)

                OP タッグ名札 金属クリップ両用 名刺サイズ (10枚入)

                OP タッグ名札 金属クリップ両用 名刺サイズ (10枚入)

                  白 カラータッグ名札 チャックタイプ

                  白 カラータッグ名札 チャックタイプ

                    OP 名札用ケース ハード タテID (10枚入)

                    OP 名札用ケース ハード タテID (10枚入)

                      OP 名札用ケース レザー調 赤 (10枚入)

                      OP 名札用ケース レザー調 赤 (10枚入)

                        OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 紫

                        OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 紫

                          青 カラータッグ名札 チャックタイプ

                          青 カラータッグ名札 チャックタイプ

                            メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 ソニック オープン工業 オープン工業 オープン工業 ソニック
                            通常価格
                            (税別)
                            798円 1,189円 698円 898円 1,789円 1,789円 1,989円 1,989円 167円 898円 1,789円 137円 167円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   6日目   1日目  

                            OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)