ニチバン 両面テ-プナイスタックNW-25

ニチバン 両面テ-プナイスタックNW-25

通常単価:
372
通常出荷日:
3日目

【特長】
・テープ基材や巻芯、ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
・書類や図面などの貼り合わせ、カレンダーやポスター類の貼り付けに使用します。
【用途】
・書類や図面などの貼り合わせ。
・ポスター、カレンダーの掲示。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):25
・長さ(m):10
・厚さ(mm):0.086
・グリーン購入法『特定調達品目』対象商品
・JANコード:4987167000172
・トラスココード:124-6990
・質量:83g
【材質/仕上】
・基材:再生紙(古紙配合率45%)
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:紙

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

372

型番 : NW-25
通常出荷日 3日目
通常単価 372

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ニチバン 両面テ-プナイスタックNW-25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)