マイティー フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSφ150ウレタン車

マイティー フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSφ150ウレタン車

通常単価:
84,890円~
通常出荷日:
11日目~

【特長】
・ハンドル下のフットペダルを踏み込むことで固定車をロックします。
・車輪を除く全ての部品にステンレス材(SUS304)を採用(Dタイプ)ですからさびや汚れを寄せつけません。
・ハンドル部は後々の弛みのない溶接固定式です。
・荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):500
・長さ(mm):1200
・幅(mm):750
・高さ(mm):241
・ハンドル高さ(mm):850
・キャスター径(mm):150
・奥行(mm):750
・間口(mm):1200+フットペダル60
・天板材質:SUS304
・完成品
・フットブレーキ付
・固定ハンドルタイプ
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・トラスココード:102-7442
・質量:41.8kg
【材質/仕上】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン
・キャスター金具:Dタイプ:ステンレス(SUS304)、Eタイプ:スチール

基本スペック

  • 材質3
    キャスター金具:Dタイプ:ステンレス(SUS304)、Eタイプ:スチール
  • ハンドル高さ(mm)
    850

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
均等荷重(kg)

絞り込み

  • 350
  • 500
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 102-7440
  • 109-7640
  • 109-7639
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 19800
  • 41800
  • 解除
材質1

絞り込み

  • 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 解除
材質2

絞り込み

  • 車輪:ウレタン
  • 車輪:ウレタン
  • 解除
キャスター径(mm)

絞り込み

  • 100
  • 150
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-
-
-
-
-
-

お見積り

140,531

型番 : NW-1275D-FB
通常出荷日 お見積り
通常単価 140,531

スペック

  • 均等荷重(kg)
    -
  • トラスココード
    -
  • 質量(g)
    -
  • 材質1
    -
  • 材質2
    -
  • 材質3
    -
  • キャスター径(mm)
    -
  • ハンドル高さ(mm)
    -
  • 高さ(mm)
    -
  • 長さ(mm)
    -
  • 幅(mm)
    -
500
102-7440
41800
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪:ウレタン
150

お見積り

128,429

型番 : NW-1275E-FB
通常出荷日 お見積り
通常単価 128,429

スペック

  • 均等荷重(kg)
    500
  • トラスココード
    102-7440
  • 質量(g)
    41800
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:Dタイプ:ステンレス(SUS304)、Eタイプ:スチール
  • キャスター径(mm)
    150
  • ハンドル高さ(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    241
  • 長さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    750
350
109-7640
19800
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪:ウレタン
100

お見積り

89,891

型番 : NW-7545D-FB
通常出荷日 お見積り
通常単価 89,891

スペック

  • 均等荷重(kg)
    350
  • トラスココード
    109-7640
  • 質量(g)
    19800
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:Dタイプ:ステンレス(SUS304)、Eタイプ:スチール
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    173
  • 長さ(mm)
    750
  • 幅(mm)
    450
350
109-7639
19800
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪:ウレタン
100

11日目

84,890

型番 : NW-7545E-FB
通常出荷日 11日目
通常単価 84,890

スペック

  • 均等荷重(kg)
    350
  • トラスココード
    109-7639
  • 質量(g)
    19800
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:Dタイプ:ステンレス(SUS304)、Eタイプ:スチール
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    173
  • 長さ(mm)
    750
  • 幅(mm)
    450

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイティー フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSφ150ウレタン車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)