UES 活性炭袋詰め加工品(タイプ2)100X80mm (1袋入)

UES 活性炭袋詰め加工品(タイプ2)100X80mm (1袋入)

通常単価:
22,068
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。
・1gあたり1000[[平米]]を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。
・粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
【用途】
・脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止に。
・商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。
【商品仕様】
・色:白
・長さ(mm):80
・内容量(g):13
・幅(mm):100
・長さ(mm):80
・内容量(g):13
・幅(mm):100
・箱入り数(個):400(200入X2)
・脱臭剤、ガス吸着剤
・JANコード:4571255195231
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・高賦活ヤシ殻活性炭
・PET不織布(旭化成プレシゼ使用)

(i)ご注意

  • 使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止め等で密閉し、できる限り早めにお使いください。 直射日光を避け、水漏れに注意し、常温倉庫内(50℃以下)にて保管してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

22,068

型番 : NW10080-13
通常出荷日 7日目
通常単価 22,068

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

UES 活性炭袋詰め加工品(タイプ2)100X80mm (1袋入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)