OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 紫

OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 紫

通常単価:
387
通常出荷日:
7日目

【特長】
・備えて安心ホイッスル機能搭載です。
・カードは安心の上から出し入れが出来ます。
・Wステッチでさりげないお洒落に差がつきます。
・ワンタッチで取り外しのできる脱着式です。タッグ名札としても使用できる2WAYタイプです。
・安全装置、長さ調整付です。
【用途】
・事務所、工場など身分証明書の着用に。
【商品仕様】
・色:紫
・1枚入
・ホイッスル付
・ハードタイプ
・中紙寸法:W90XH55mm
・紐長さ:L約90cm/幅約10mm
・安全装置、長さ調整付
・JANコード:4970115558955
・トラスココード:808-2145
・質量:44g
【材質/仕上】
・ケース:再生PC/再生PP
・紐:再生PET
・ホイッスル:再生ABS

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

387

型番 : NU-2P-PR
通常出荷日 7日目
通常単価 387

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 紫のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)