ワルター ISO ツールホルダー

ワルター ISO ツールホルダー
通常単価:
12,790
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・外径ねじ切り加工用バイトです。
【用途】
・旋削加工。
【商品仕様】
・シャンク(mm)12×12
・全長(mm)83.2
・ワルター ISO ツールホルダー
・トラスココード:803-3920
・質量:0.11kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTS-SER1212-16

型番
NTS-SER1212-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,790円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター ISO ツールホルダーの型番NTS-SER1212-16のページです。
型番NTS-SER1212-16に関する仕様情報を記載しております。

NTS-SER1212-16で型番確定

ワルター ISO ツールホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)