東京パック ニュートレンチャー桜 ブルー 16インチ

東京パック ニュートレンチャー桜 ブルー 16インチ【2個入り】

通常単価:
1,856
通常出荷日:
4日目

【特長】
・トレーの上に乗せるだけでのずれ落ちを防止するマットです。
・日本の花「桜」の花びらをイメージしたデザインです。
・汚れても中性洗剤で洗えて衛生的です。
【用途】
・トレー用すべり止めに。
【商品仕様】
・サイズ:16(inch)
・色:ブルー
・サイズ:16(inch)
・色:ブルー
・特殊合成ゴム
・JANコード:4948278049504
・トラスココード:868-3150
・質量:252g
【材質/仕上】
・合成ゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

1,856

2個入り

型番 : NTSB6
通常出荷日 4日目
通常単価 1,856
内容量 2個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

東京パック ニュートレンチャー桜 ブルー 16インチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)