CEDAR 回転トルク計

CEDAR 回転トルク計
通常単価:
235,888
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高精度ギヤードモーターとひずみ計による測定ができます。
・出力軸が自己回転しながら、回転体の負荷変動をセンサーでキャッチします。
【用途】
・被回転体(自ら回転しない、動力を有しない)の回転起動トルクや回転中の負荷トルクの測定に。
【商品仕様】
・測定範囲(N・m):0.030~1.000
・表示部サイズ 166×142×48
・検出部サイズ φ40×235
・適応ビット Hex6.35
・無付加時回転数 約18rpm
・精度:±1%、左右測定可能、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図添付
・トラスココード:838-4866
・質量:3kg
【セット内容/付属品】
・ISO書類3点

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTS-6/S-10

型番
NTS-6/S-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

235,888円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

CEDAR 回転トルク計の型番NTS-6/S-10のページです。
型番NTS-6/S-10に関する仕様情報を記載しております。

NTS-6/S-10で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)