• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ダイジェット ネガターンミル 本体

ダイジェット ネガターンミル 本体
通常単価:
79,899
通常出荷日:
14日目

【特長】
・チップ両面使用可能 汎用・平面加工用カッタです。
・ネガタイプ・8コーナ仕様(4コーナ・両面タイプ)です。
【商品仕様】
・ネガターンミル本体
・JANコード:4547328437225
・トラスココード:837-2532
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTM45-6080R

型番
NTM45-6080R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

79,899円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット ネガターンミル 本体の型番NTM45-6080Rのページです。
型番NTM45-6080Rに関する仕様情報を記載しております。

NTM45-6080Rで型番確定

ダイジェット ネガターンミル 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)