• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ダイジェット ネガターンミル 本体

ダイジェット ネガターンミル 本体
通常単価:
58,138
通常出荷日:
14日目

【特長】
・チップ両面使用可能 汎用・平面加工用カッタです。
・ネガタイプ・8コーナ仕様(4コーナ・両面タイプ)です。
【商品仕様】
・ネガターンミル本体
・JANコード:4547328437201
・トラスココード:837-2530
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTM45-5063R

型番
NTM45-5063R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58,138円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット ネガターンミル 本体の型番NTM45-5063Rのページです。
型番NTM45-5063Rに関する仕様情報を記載しております。

NTM45-5063Rで型番確定

ダイジェット ネガターンミル 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)