• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ダイジェット ネガターンミル 本体

ダイジェット ネガターンミル 本体
通常単価:
48,242
通常出荷日:
14日目

【特長】
・チップ両面使用可能 汎用・平面加工用カッタです。
・ネガタイプ・8コーナ仕様(4コーナ・両面タイプ)です。
【商品仕様】
・ネガターンミル本体
・JANコード:4547328437195
・トラスココード:837-2529
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTM45-4050R-22

型番
NTM45-4050R-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,242円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット ネガターンミル 本体の型番NTM45-4050R-22のページです。
型番NTM45-4050R-22に関する仕様情報を記載しております。

NTM45-4050R-22で型番確定

ダイジェット ネガターンミル 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)