(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイジェット ネガターンミル 本体

ダイジェット ネガターンミル 本体
通常単価(税別):
53,075
通常出荷日:
6日目

【特長】
・チップ両面使用可能 汎用・平面加工用カッタです。
・ネガタイプ・8コーナ仕様(4コーナ・両面タイプ)です。
【商品仕様】
・ネガターンミル本体
・JANコード:4547328437188
・トラスココード:837-2528
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTM45-4050R

型番

NTM45-4050R

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

53,075円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット ネガターンミル 本体の型番NTM45-4050Rのページです。
型番NTM45-4050Rに関する仕様情報を記載しております。

NTM45-4050Rで型番確定

ダイジェット ネガターンミル 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)