(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V50HZ

ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V50HZ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
77,682
通常出荷日:
11日目

【特長】
・機構学に基づいたシンプルな構造です。
・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
・板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。
・豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
【商品仕様】
・幅(mm):65
・奥行(mm):150
・振動数(回/分):6000
・全高(mm):118
・定格電流(A):0.04
・電圧(V):200
・定格電流(A):0.04
・電圧(V):200
・振動数(回/分):6000
・全高(mm):118
・入力周波数(HZ):50
・シュート長さ(mm):250~300
・シュート重量(kg):2.0
・常用速度(m):1~3
・適用コントローラ:ECI-02SAD・ECI-03C
・トラスココード:852-1918
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・本体カバー:鋼板

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTK-5H-2-5

型番

NTK-5H-2-5

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

77,682円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V50HZの型番NTK-5H-2-5のページです。
型番NTK-5H-2-5に関する仕様情報を記載しております。

NTK-5H-2-5で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V50HZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)