ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 200V 60HZ

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 200V 60HZ
通常単価:
84,292
通常出荷日:
14日目

【特長】
・機構学に基づいたシンプルな構造です。
・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
・板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。
・豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
【用途】
・パーツフィーダ等から整送されてきたワークを、水平方向に搬送し次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。
・調整が安易で、安定した動作でスピーディーに移送します。
【商品仕様】
・幅(mm):38
・奥行(mm):170
・高さ(mm):106
・電源電圧:200(V)
・定格電流:0.0125(A)
・振動数:7080~22800(回/分)
・適用コントローラ:ECI-02SAD、ECI-03C
・シュート長さ:150~200(MM)
・シュート重量:1.0(kg)
・常用速度:1~3(m)
・トラスココード:852-1915
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・本体カバー:鋼板

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTK-3WH-2-6

型番
NTK-3WH-2-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

84,292円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 200V 60HZの型番NTK-3WH-2-6のページです。
型番NTK-3WH-2-6に関する仕様情報を記載しております。

NTK-3WH-2-6で型番確定

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 200V 60HZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)