• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3H型 200V60HZ

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3H型 200V60HZ
通常単価:
64,899
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・機構学に基づいたシンプルな構造です。
・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
・板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。
・豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
【商品仕様】
・幅(mm):44
・奥行(mm):100
・振動数(回/分):7200
・全高(mm):87
・定格電流(A):0.0125
・電圧(V):200
・振動数(回/分):7200
・電圧(V):200
・全高(mm):87
・定格電流(A):0.0125
・入力周波数(HZ):60
・シュート長さ(mm):150~200
・シュート重量(kg):1.0
・常用速度(m):1~3
・適用コントローラ:ECI-02SAD・ECI-03C
・トラスココード:852-1911
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・本体カバー:鋼板

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTK-3H-2-6

型番
NTK-3H-2-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

64,899円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3H型 200V60HZの型番NTK-3H-2-6のページです。
型番NTK-3H-2-6に関する仕様情報を記載しております。

NTK-3H-2-6で型番確定

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3H型 200V60HZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)