ユニ ナイフ型ストレートエッチ 150mm

ユニ ナイフ型ストレートエッチ 150mm
通常単価:
-
通常出荷日:
11日目

【特長】
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
・エッジ面が薄刃になっており、一線で当たるため極めて正確に平面の測定ができます。
【用途】
・平面度・真直度の検査測定用
【商品仕様】
・精度(μm):1.6
・長さ(mm):150
・幅(mm):25
・厚さ(mm):5
・研磨仕上げ
・焼入品
・JANコード:4520698008486
・トラスココード:838-1105
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NSH-150

型番
NSH-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ユニ ナイフ型ストレートエッチ 150mmの型番NSH-150のページです。
型番NSH-150に関する仕様情報を記載しております。

NSH-150で型番確定

ユニ ナイフ型ストレートエッチ 150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)