(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆フラットスクレーパー

防爆フラットスクレーパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
12,898
通常出荷日:
1日目

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 全長(mm)
    325
  • 刃幅(mm)
    30
  • JANコード
    7314150296262
  • 質量(g)
    330.000
  • トラスココード
    818-3115
  • 材質1
    ベリリウム銅●ブナ
  • 刃長(mm)
    200

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

12,898

型番 : NSB702-200
通常出荷日 1日目
通常単価 12,898

スペック

  • 全長(mm)
    325
  • 刃幅(mm)
    30
  • JANコード
    7314150296262
  • 質量(g)
    330.000
  • トラスココード
    818-3115
  • 材質1
    ベリリウム銅●ブナ
  • 刃長(mm)
    200

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

防爆フラットスクレーパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)