(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ ノンスパーキングフラットチゼル

バーコ ノンスパーキングフラットチゼル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
5,243円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

基本スペック

  • 材質1
    アルミニウム青銅

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 150
  • 200
  • 250
  • 300
  • 400
  • 解除
軸径(mm)

絞り込み

  • 22
  • 24
  • 25
  • 27
  • 解除
刃幅(mm)

絞り込み

  • 22
  • 24
  • 25
  • 27
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 7314150285228
  • 7314150285235
  • 7314150285242
  • 7314150285259
  • 7314150285266
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 205.000
  • 280
  • 440.000
  • 700.000
  • 1100.000
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 818-3074
  • 818-3073
  • 818-3072
  • 818-3071
  • 818-3070
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
150
22
22
7314150285228
205.000
818-3070

1日目

5,243

型番 : NS606-150
通常出荷日 1日目
通常単価 5,243

スペック

  • 全長(mm)
    150
  • 軸径(mm)
    22
  • 刃幅(mm)
    22
  • JANコード
    7314150285228
  • 質量(g)
    205.000
  • トラスココード
    818-3070
  • 材質1
    アルミニウム青銅
200
22
22
7314150285235
280
818-3071

1日目

6,388

型番 : NS606-200
通常出荷日 1日目
通常単価 6,388

スペック

  • 全長(mm)
    200
  • 軸径(mm)
    22
  • 刃幅(mm)
    22
  • JANコード
    7314150285235
  • 質量(g)
    280
  • トラスココード
    818-3071
  • 材質1
    アルミニウム青銅
250
24
24
7314150285242
440.000
818-3072

2日目

9,688

型番 : NS606-250
通常出荷日 2日目
通常単価 9,688

スペック

  • 全長(mm)
    250
  • 軸径(mm)
    24
  • 刃幅(mm)
    24
  • JANコード
    7314150285242
  • 質量(g)
    440.000
  • トラスココード
    818-3072
  • 材質1
    アルミニウム青銅
300
25
25
7314150285259
700.000
818-3073

1日目

15,416

型番 : NS606-300
通常出荷日 1日目
通常単価 15,416

スペック

  • 全長(mm)
    300
  • 軸径(mm)
    25
  • 刃幅(mm)
    25
  • JANコード
    7314150285259
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    818-3073
  • 材質1
    アルミニウム青銅
400
27
27
7314150285266
1100.000
818-3074

1日目

19,898

型番 : NS606-400
通常出荷日 1日目
通常単価 19,898

スペック

  • 全長(mm)
    400
  • 軸径(mm)
    27
  • 刃幅(mm)
    27
  • JANコード
    7314150285266
  • 質量(g)
    1100.000
  • トラスココード
    818-3074
  • 材質1
    アルミニウム青銅

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

バーコ ノンスパーキングフラットチゼルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)