(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆クロスチス

防爆クロスチス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
5,760円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

基本スペック

  • 材質1
    アルミニウム青銅

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 300
  • 解除
軸径(mm)

絞り込み

  • 13
  • 解除
刃幅(mm)

絞り込み

  • 8
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 7314150285204
  • 7314150285211
  • 7314150296248
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 255.000
  • 435.000
  • 760.000
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 818-3069
  • 818-3068
  • 818-3067
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-
-
-
7314150296248
255.000
818-3067

1日目

5,760

型番 : NS604-150
通常出荷日 1日目
通常単価 5,760

スペック

  • 全長(mm)
    -
  • 軸径(mm)
    -
  • 刃幅(mm)
    -
  • JANコード
    7314150296248
  • 質量(g)
    255.000
  • トラスココード
    818-3067
  • 材質1
    アルミニウム青銅
-
-
-
7314150285204
435.000
818-3068

1日目

7,988

型番 : NS604-200
通常出荷日 1日目
通常単価 7,988

スペック

  • 全長(mm)
    -
  • 軸径(mm)
    -
  • 刃幅(mm)
    -
  • JANコード
    7314150285204
  • 質量(g)
    435.000
  • トラスココード
    818-3068
  • 材質1
    アルミニウム青銅
300
13
8
7314150285211
760.000
818-3069

1日目

12,898

型番 : NS604-300
通常出荷日 1日目
通常単価 12,898

スペック

  • 全長(mm)
    300
  • 軸径(mm)
    13
  • 刃幅(mm)
    8
  • JANコード
    7314150285211
  • 質量(g)
    760.000
  • トラスココード
    818-3069
  • 材質1
    アルミニウム青銅

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)