ネバーシーズ 標準グレード 19.07KG

ネバーシーズ 標準グレード 19.07KG

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
・高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[CM2]]以上の耐圧性)
【用途】
・サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。
【商品仕様】
・色:銀灰
・容量(g):19068
・使用温度範囲(℃):-183~1100
・使用温度範囲:-183~1100℃
・トラスココード:556-7378
・質量:19070g
【材質/仕上】
・主成分:銅、グラファイト、鉱油系

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : NS-42B
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ネバーシーズ 標準グレード 19.07KGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)