育良 ノス型ドリルφ16.0(51080)

育良 ノス型ドリルφ16.0(51080)
通常単価:
11,097
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ノス型ドリルです。
【商品仕様】
・穴径:16.0
・適合機種:IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
・穴径:16.0
・JANコード:4992873222107
・トラスココード:828-7636
・質量:75g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NS160

型番
NS160
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,097円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

育良 ノス型ドリルφ16.0(51080)の型番NS160のページです。
型番NS160に関する仕様情報を記載しております。

NS160で型番確定

育良 ノス型ドリルφ16.0(51080)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)