マイン ナロー研磨布ベルト6×330 A150 (50個入)

マイン ナロー研磨布ベルト6×330 A150 (50個入)
通常単価:
2,878
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・バリ取り。
・L字コーナー内面研磨。
・細部、成形品など複雑面研磨。
【商品仕様】
・粒度(#):A150
・ベルト寸法(mm):6×330
・色:茶
・研磨布ベルト
・マインベルトサンダー専用ベルトです
・JANコード:4562137343376
・トラスココード:852-2867
・質量:190g
【材質/仕上】
・基材:布
・砥材:アランダム砥粒(A)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NRB6-330-A150

型番
NRB6-330-A150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,878円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

マイン ナロー研磨布ベルト6×330 A150 (50個入)の型番NRB6-330-A150のページです。
型番NRB6-330-A150に関する仕様情報を記載しております。

NRB6-330-A150で型番確定

マイン ナロー研磨布ベルト6×330 A150 (50個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)