ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1580)

ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1580)
通常単価:
93,746
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
・スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
【商品仕様】
・外径(mm):φ50
・全長(mm):115.6
・最高回転速度(min[[の-1乗]]):50000
・適用コレット:CHRグループ(φ2.0、φ3.0、φ3.175、φ4.0、φ6.0、φ6.35mm)
・JANコード:4560264427051
・トラスココード:827-9385
・質量:1370g
【セット内容/付属品】
・コレットφ3.175mm(CHR-3.175)、スパナ(9×11)・(12×14)各1枚、棒レンチ(K-236)1本、フィルタ付エアーホース(K-251)φ6mm×2m

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NR50-5100-ATC

型番
NR50-5100-ATC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

93,746円

1個

2日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1580)の型番NR50-5100-ATCのページです。
型番NR50-5100-ATCに関する仕様情報を記載しております。

NR50-5100-ATCで型番確定

ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1580)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)