OKD ネスラックL

OKD ネスラックL

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):1000
・間口(mm):1350
・奥行(mm):1200
・高さ(mm):1700
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1500
・積載段数(段):3
・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。
・質量:58kg
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:強制焼き付け塗装

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : NR37L
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ネスティングラック ネスラック-P 画像

ネスティングラック ネスラック-P

OKD(岡田工業)

OKD ネスラックPL 画像

OKD ネスラックPL

OKD(岡田工業)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)