ヤマヨ サンエックススチロン 長さ30M

ヤマヨ サンエックススチロン 長さ30M
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・水に強く、いつまでも目盛りが鮮明です。
・テープは折れにくく、海水にもさびず、水洗いが可能なタイプです。
・従来品と比べテープを3倍の速さで巻き取ります。(メーカー比)
・先端部はショックアブソーバー付で破損を防止します。
・当社独自のHBS機構(ホドキブレーキシステム)で、引出時のトラブルを防止します。
【用途】
・土木、建築、測量用。
【商品仕様】
・テープ長さ(m):30
・テープ幅(mm):10
・テープ厚(mm):0.5
・標準張力(温度20℃):50N
・完成品
・JANコード:4957111186146
・質量:980g
【材質/仕上】
・テープ:スチール

(i)ご注意

  • 北海道・九州・沖縄・離島は都度送料をご確認下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NR-30X

型番
NR-30X
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ヤマヨ サンエックススチロン 長さ30Mの型番NR-30Xのページです。
型番NR-30Xに関する仕様情報を記載しております。

NR-30Xで型番確定

ヤマヨ サンエックススチロン 長さ30Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)