sedia のび~るラック A4 クリア

sedia のび~るラック A4 クリア

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・背幅がのび~るでおなじみの「のび~るシリーズ」のラックです。
・底が伸縮自在にスライドします。
・同方向にラックを連結できます。
・底面4ヶ所にラバーが付いていますので、ラックが机上で横滑りしません。
・底が最大29.0cmまでスライド可能です。
【用途】
・規格:A4
・サイズ:幅195×奥行208×高さ168mm
・幅290mmまでのばせます
・カラー:クリア
【商品仕様】
・ノビ~ルラックA4クリア
・JANコード:4974214137660
・質量:514g
【材質/仕上】
・本体:ポリスチレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : NR-2265-90
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

sedia のび~るラック A4 クリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)