エーゼット チェーンソーオイル4L

エーゼット チェーンソーオイル4L

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
・ISOVG110相当のオールシーズンタイプです。
【商品仕様】
・容量(L):4
・JANコード:4960833204036
・トラスココード:868-2984
・質量:3750g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

この商品は4個からご注文いただけます。

型番 : NR204
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

エーゼット チェーンソーオイル4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)