TOSO ニューリブ 「レール2.00M」 アルミナチュラル

TOSO ニューリブ 「レール2.00M」 アルミナチュラル

通常単価:
2,320
通常出荷日:
1日目

【特長】
・簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。
・天井からレールを吊るす状況に対応しています。
・間仕切りに適したレールです。
【用途】
・事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。
・間仕切用レール
【商品仕様】
・長さ(mm):2000
・高さ(mm):25.4
・幅(mm):19
・色:アルミナチュラル
・品名:レール
・品名:レール
・JANコード:4975559447872
・トラスココード:828-5295
・質量:604g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 取付面に下地が必要です

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,320

型番 : NR-2000N
通常出荷日 1日目
通常単価 2,320

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ピクチャーレール 画像

ピクチャーレール

TOSO(トーソー)

TOSO ニューデラック 「ランナー」 画像

TOSO ニューデラック 「ランナー」

TOSO(トーソー)

TOSO ニューリブ 「レール2.00M」 アルミナチュラルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)