フロンケミカル フッ素樹脂 蒸留器 250cc

フロンケミカル フッ素樹脂 蒸留器 250cc

通常単価:
35,454
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・PFAボトルとPTFEのブロックを組み合わせた簡単な蒸留器です。
・一方のボトルを加熱させ、一方のボトルを冷却させる事で蒸留可能です。
【用途】
・加熱冷却用
・蒸留用
【商品仕様】
・ボトル容量:250cc
・フロンケミカル フッ素樹脂 蒸留器 250cc
・トラスココード:735-3219
・質量:700g
【材質/仕上】
・PFA/PTFE

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

35,454

型番 : NR1319-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 35,454

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フロンケミカル フッ素樹脂 蒸留器 250ccのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)