マイン ナロベルター用Bアーム

マイン ナロベルター用Bアーム
通常単価:
4,988
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ナロベルター専用取り替えアームです。
・アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
・アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
・アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
・アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
【用途】
・アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。
【商品仕様】
・品名:Bアーム
・ベルト使用巾:3~6mm×周長330mm
・プーリー径(mm):25
・プーリー巾(mm):4
・ナロベルター111S、11Eで使用。
・JANコード:4562137342430
・トラスココード:837-0516
・質量:50g
【材質/仕上】
・鉄
・ウレタンゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NR111-P04B

型番
NR111-P04B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,988円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

マイン ナロベルター用Bアームの型番NR111-P04Bのページです。
型番NR111-P04Bに関する仕様情報を記載しております。

NR111-P04Bで型番確定

マイン ナロベルター用Bアームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)