フロンケミカル FEPフィルム 50ミクロン

フロンケミカル FEPフィルム 50ミクロン

通常単価:
6,303
通常出荷日:
1日目

【特長】
・4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
・FEPフィルムは透明です。
【用途】
・栽培室のカバー、電線被覆など。
【商品仕様】
・幅(mm):1150
・長さ(mm):1000
・厚さ(μ):50
・適用流体:酸・アルカリなど
・連続使用温度:-240~200℃
・融点:260~280℃
・JANコード:4562305540927
・トラスココード:391-6138
・質量:1kg
【材質/仕上】
・FEP

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

6,303

型番 : NR0538-002
通常出荷日 1日目
通常単価 6,303

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フロンケミカル FEPフィルム 50ミクロンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)