フロンケミカル フッ素樹脂PTFEメクラプラグ R1/2

フロンケミカル フッ素樹脂PTFEメクラプラグ R1/2

通常単価:
2,193
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
・メネジ部をふさぐことが出来ます。
【用途】
・機械・測定器装置用
・配管継手用
【商品仕様】
・ねじ寸法:R1/2
・適用流体:酸、アルカリなど
・ねじサイズ:R1/2
・接続ネジ:R1/2
・高圧用はネオフロンをご使用下さい。
・JANコード:4562305549807
・トラスココード:826-6641
・質量:40g
【材質/仕上】
・PTFE

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,193

型番 : NR0306-003
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,193

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フロンケミカル フッ素樹脂PTFEメクラプラグ R1/2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)