RKN 偏心検査器

RKN 偏心検査器
通常単価:
1,252,019
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。
・比較的大きなワークにも対応できます。
【用途】
・クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
【商品仕様】
・全長×幅×高さ(mm):2000×220×300
・幅(mm):220
・センター距離(mm):1200
・センター高さ(mm):300
・高さ(mm):300
・センター間平行度(mm):0.015
・使用センター:MT-3
・台帳(mm)
・台帳(750mm) センター距離400(mm)スイング150(mm)
・全長(mm):2000
・台長2000(mm)センター距離1200(mm)スイング300(mm)
・両センター間平行度平行度15(μ)
・センター間距離 1200mm
・センター高さ300mm
・使用センター(MT-3)
・JANコード:4589979051153
・トラスココード:833-8773
・質量:370kg
【材質/仕上】
・本体:FC250
・表面:塗装

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO3

型番
NO3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,252,019円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

RKN 偏心検査器の型番NO3のページです。
型番NO3に関する仕様情報を記載しております。

NO3で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)