RELIEF 六角軸ドリル刃木工樹脂用5

RELIEF 六角軸ドリル刃木工樹脂用5
通常単価:
697
通常出荷日:
7日目

【特長】
・鋭い先端が加工材に食い込み正確な丸穴加工ができるドリル刃です。
【用途】
・木材・樹脂などのの穴あけ作業に使用できます。
【商品仕様】
・φ4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 各1本 六角軸
・パッケージ入り
・JANコード:4948953268077
・トラスココード:853-0704
・質量:125g
【材質/仕上】
・ハイカーボン鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO26807

型番
NO26807
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

697円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

RELIEF 六角軸ドリル刃木工樹脂用5の型番NO26807のページです。
型番NO26807に関する仕様情報を記載しております。

NO26807で型番確定

RELIEF 六角軸ドリル刃木工樹脂用5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)