RKN 偏心検査器

RKN 偏心検査器
通常単価:
498,999
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。
・比較的大きなワークにも対応できます。
【用途】
・クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
【商品仕様】
・全長×幅×高さ(mm):1260×185×230
・幅(mm):185
・センター距離(mm):800
・センター高さ(mm):240
・高さ(mm):230
・センター間平行度(mm):0.008
・使用センター:MT-2
・台帳(mm)
・台帳(750mm) センター距離400(mm)スイング150(mm)
・全長(mm):1260
・台長1260(mm)センター距離800(mm)スイング240(mm)
・両センター間平行度平行度8(μ)
・センター間距離800mm
・センター高さ240mm
・使用センター(MT-2)
・JANコード:4589979051146
・トラスココード:833-8772
・質量:150kg
【材質/仕上】
・本体:FC250
・表面:塗装

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO2

型番
NO2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

498,999円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

RKN 偏心検査器の型番NO2のページです。
型番NO2に関する仕様情報を記載しております。

NO2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)